AS-I EtherCAT-Gateway SPS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC422S
AC432S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Betriebsspannung
(V)

2,534.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EtherNet/IP-Gateway mit sicherer Vorverarbeitung18-32

2,683.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Einsatz als AS-i-EtherCAT-Gateway mit sicherer Vorverarbeitung18-32 DC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 20 Werkstoffe Aluminium pulverbeschichtet; Stahlblech verzinkt; PC Umgebungstemperatur(°C) 0-45
Kommunikationsschnittstelle Ethernet Erfüllt die Anforderungen SIL 3 Anzeige Funktion: 1 x LED rot/grün; vollgrafisches LCD-Display

Technischer Support