Teilenummer
|
---|
CR710S |
CR711S |
CR720S |
CR721S |
EC2121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Analoger Spannungsausgang (V) | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Anzahl der Widerstands-Eingänge | Leistungsaufnahme (mA) | Anzahl der Analog Eingänge | Anzahl der Frequenzeingänge | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Packungsmenge (Stk.) | Verpolungsschutz | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Anzahl der Ausgänge mit H-Brücke | Anbauart | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | Absicherung | Anzahl der CAN-Schnittstellen | Anzahl der R232-Schnittstellen | Analogeingang (Strom) (mA) | Anzahl der Ethernet-Schnittstellen | Anzahl der PWM-I-Ausgänge | Analogeingang (Spannung) (V) | Anzahl der PWM-Ausgänge | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,300.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0-10 | 20 | 37 | IP 65; IP 67; (in Verbindung mit einem entsprechenden Stecker) | 4 | < 400 | 8 | 8 | -40-85 | 8-32 DC | - | Ja | 1 | 3 | Freistehend | 17 | Ja | 4 | 1 | 0-20 | 1 | 18 | 0-32 | 27 | 219 x 47 x 203 | |
1,775.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0-10 | 32 | 60 | IP 65; IP 67; (in Verbindung mit einem entsprechenden Stecker) | 4 | < 400 | 16 | 8 | -40-85 | 8-32 DC | - | Ja | 1 | 3 | Freistehend | 27 | Ja | 4 | 1 | 0-20 | 1 | 18 | 0-32 | 27 | 219 x 47 x 203 | |
2,492.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0-10 | 60 | 98 | IP 65; IP 67; (in Verbindung mit einem entsprechenden Stecker) | 4 | < 400 | 24 | 16 | -40-85 | 8-32 DC | - | Ja | 2 | 4 | Freistehend | 36 | Ja | 4 | 1 | 0-20 | 1 | 24 | 0-32 | 36 | 219 x 47 x 271 | |
3,209.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0-10 | 68 | 124 | IP 65; IP 67; (in Verbindung mit einem entsprechenden Stecker) | 4 | < 400 | 24 | 16 | -40-85 | 8-32 DC | - | Ja | 2 | 6 | Freistehend | 54 | Ja | 4 | 1 | 0-20 | 1 | 36 | 0-32 | 54 | 219 x 47 x 271 | |
1,227.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Analoger Spannungsausgang(V)
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar
Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge
Absicherung
Anzahl der Widerstands-Eingänge
Leistungsaufnahme(mA)
Anzahl der Analog Eingänge
Anzahl der Frequenzeingänge
Lagertemperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Packungsmenge(Stk.)
Verpolungsschutz
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Anzahl der Ausgänge mit H-Brücke
Anbauart
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar
Absicherung
Anzahl der CAN-Schnittstellen
Anzahl der R232-Schnittstellen
Analogeingang (Strom)(mA)
Anzahl der Ethernet-Schnittstellen
Anzahl der PWM-I-Ausgänge
Analogeingang (Spannung)(V)
Anzahl der PWM-Ausgänge
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften