Programmierbare Sicherheitssteuerung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR7021
CR7032
CR7132
CR7201
CR7506
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der Analog Eingänge Anzahl der Frequenzeingänge Betriebsspannung
(V)
Anzahl der Ausgänge mit H-Brücke Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar Anzahl der R232-Schnittstellen Anzahl der PWM-I-Ausgänge Anzahl der USB-Schnittstellen Anzahl der PWM-Ausgänge Maße
(mm)

2,650.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 40; Anzahl der Analogeingänge: 8; Anzahl der Frequenzeingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2440408810-32 DC22418-12153 x 43 x 241

2,504.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der Analogeingänge: 16; Anzahl der Frequenzeingänge: 16; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16163216168-32 DC216116116153 x 43 x 241

3,956.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 32; Anzahl der Analogeingänge: 32; Anzahl der Frequenzeingänge: 32; Anzahl der digitalen Ausgänge: 48328032328-32 DC448132132153 x 43 x 277

4,416.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 80; Anzahl der Analogeingänge: 16; Anzahl der Frequenzeingänge: 16; Anzahl der digitalen Ausgänge: 488080161610-32 DC448216-24153 x 43 x 277

1,456.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 24; Anzahl der analogen Eingänge: 8; Anzahl der Frequenzeingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 824248810-32 DC-818-8153 x 43 x 241

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Analogeingang (Strom)(mA) 0-20 Analogeingang (Spannung)(V) 0-32

Technischer Support