Programmierbarer Controller

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR0020
CR0032
CR0033
CR0133
CR0200
CR0232
CR0233
CR0234
CR0235
CR0301
CR0302
CR0303
CR0401
CR0403
CR0411
CR0505
CR2530
CR2532
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Analoger Spannungsausgang
(V)
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der Widerstands-Eingänge Anzahl der Analog Eingänge Anzahl der Frequenzeingänge Betriebsspannung
(V)
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Anzahl der Ausgänge mit H-Brücke Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar Anzahl der Hochstromausgänge Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Anzahl der R232-Schnittstellen Anzahl der PWM-I-Ausgänge Anzahl der USB-Schnittstellen Anzahl der PWM-Ausgänge Maße
(mm)

2,326.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 40; Anzahl der Analogeingänge: 8; Anzahl der Frequenzeingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 24-4040-8810-32 DC-224--18-12153 x 43 x 241

2,336.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der Analogeingänge: 16; Anzahl der Frequenzeingänge: 16; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16-1632-161610-32 DC-216--116116153 x 43 x 241

2,336.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der Analogeingänge: 12; Anzahl der Frequenzeingänge: 12; Anzahl der Widerstandseingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16-1632412128-32 DC-216--116116153 x 43 x 241

2,719.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 32; Anzahl der Analogeingänge: 16; Anzahl der Frequenzeingänge: 16; Anzahl der Widerstandseingänge: 6; Anzahl der digitalen Ausgänge: 32; Anzahl der analogen Ausgänge: 20.2-103264616168-32 DC2232--118128153 x 43 x 277

3,925.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 80; Anzahl der Analogeingänge: 16; Anzahl der Frequenzeingänge: 16; Anzahl der digitalen Ausgänge: 48-8080-161610-32 DC-448--216-24153 x 43 x 277

3,837.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 32; Anzahl der Analogeingänge: 32; Anzahl der Frequenzeingänge: 32; Anzahl der digitalen Ausgänge: 48-3280-323210-32 DC-448--132132153 x 43 x 277

3,837.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 40; Anzahl der Analogeingänge: 36; Anzahl der Frequenzeingänge: 36; Anzahl der Widerstandseingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 40-4080436368-32 DC-440--132132153 x 43 x 277

3,609.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 32; Anzahl der Analogeingänge: 32; Anzahl der Frequenzeingänge: 32; Anzahl der digitalen Ausgänge: 48-3280-32328-32 DC-448--132132153 x 43 x 277

3,609.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 40; Anzahl der Analogeingänge: 36; Anzahl der Frequenzeingänge: 36; Anzahl der Widerstandseingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 40-4080436368-32 DC-440--132132153 x 43 x 277

1,267.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 24; Anzahl der analogen Eingänge: 8; Anzahl der Frequenzeingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 18; Anzahl der Relaisausgänge: 10-2442-8410-32 DC--18-101--4223 x 134 x 33

1,160.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 24; Anzahl der analogen Eingänge: 8; Anzahl der Frequenzeingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 12-2436-8410-32 DC--12--1--433 x 134 x 223

1,209.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 24; Anzahl der analogen Eingänge: 8; Anzahl der Frequenzeingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 18-2442-8410-32 DC--186-1--8226 x 133 x 39

317.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 12; Anzahl der Analogeingänge: 4; Anzahl der Frequenzeingänge: 4; Anzahl der Widerstandseingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 8-12204448-32 DC--8-----8163 x 112 x 25.5

424.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 12; Anzahl der Analogeingänge: 4; Anzahl der Frequenzeingänge: 4; Anzahl der Widerstandseingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 12-12244448-32 DC--12---2-10163 x 112 x 25.5

438.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 8; Anzahl der Analogeingänge: 4; Anzahl der Frequenzeingänge: 4; Anzahl der Widerstandseingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 8-8164448-32 DC-48---8-8-

1,265.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 24; Anzahl der analogen Eingänge: 8; Anzahl der Frequenzeingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 8-2424-8810-32 DC--8--18-8153 x 43 x 241

783.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der Analogeingänge: 4; Anzahl der Frequenzeingänge: 4; Anzahl der Widerstandseingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16; Anzahl der analogen Ausgänge: 20.2-1016322448-32 DC2-16---2-12-

1,376.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 32; Anzahl der Analogeingänge: 8; Anzahl der Frequenzeingänge: 8; Anzahl der Widerstandseingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 32; Anzahl der analogen Ausgänge: 40.2-1032644888-32 DC4-32---4-24153 x 169.5 x 43

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Analogeingang (Strom)(mA) 0-20 Analogeingang (Spannung)(V) 0-32

Technischer Support