Vereinfacht Ihre Arbeit: Effektivwerte durch True-RMS-Funktion erleichtern die richtige Anwendung.
Steigert Ihre Effizienz: Schnelle Ergebnisfindung durch Minimum- und Maximumwerte.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Große LCD-Anzeige mit Bargraph und Hintergrundbeleuchtung sowie Signalton für einfach ablesbare Messergebnisse.
Erleichtert die Handhabung: Die automatische Messbereichseinstellung spart die manuelle Vorauswahl.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Speicherung und Relativwertmessung vereinfacht und beschleunigt den Vergleich von Messwerten.
Maße: 150 x 80 x 45 mm
Anwendung: Für den multifunktionalen Einsatz an unterschiedlichen Einsatzorten.
Normen: CAT III 1000V / CAT IV 600V
Auf der Suche nach einem Multimeter, das die relevanten Messgrößen aus dem Alltag eines Elektrikers abdeckt? Mit dem digitalen Multimeter von Wiha sind Sie für die unterschiedlichsten Messungen optimal ausgestattet. Mit diesem einen Werkzeug können sowohl Spannungs-, Strom-, Widerstands-, Frequenz-, Kapazitäts- als auch Temperaturmessungen durchgeführt werden. Des Weiteren sind Durchgangsprüfungen und Diodentests möglich. Die Messergebnisse sind dank einer großen LCD-Anzeige, mit Hintergrundbeleuchtung und Data-Hold-Funktion, sofort und über den Messvorgang hinaus ablesbar. Die zusätzliche Bargraph-Anzeige sorgt für eine schnelle und eindeutige Erkennung von Veränderungen. Ein zusätzlicher Signalton signalisiert den Stromfluss bei der Durchgangsprüfung. Dank der automatischen Messbereichswahl entfällt die manuelle Vorauswahl spezifischer Messbereiche. Durch die Messung der TRUE-RMS Werte wird die Anwendung der Messergebnise erleichtert. Die Speicherung von vorherigen und der Vergleich mit künftigen Messergebnissen ermöglicht verschiedene Kontrollmöglichkeiten. Hinzu kommt eine optimale Ergebnisfindung durch die Generierung von Minimum- und Maximumwerten. Gemäß den Messkategorien CAT III bis 1.000 V AC und CAT IV bis 600 V AC bietet das digitale Multimeter von Wiha maximale Sicherheit für Arbeiten im Bereich der Gebäudeinstallation sowie direkt an Quellen der Niederspannungsinstallation.
EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP40, CE
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
45215
SB - Verpackung | Nein | Gesamtlänge(mm) | 150 | mit Batterie | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zellen | 2 | Batterie Spannung(V) | 1.5 | Batterie Kapazität(mAh) | 1300 |
Batterie Kapazität(Ah) | 1.3 | Batterie Gewicht(g) | 8 | Gesamtgewicht Batterie in Produkt(g) | 16 |
Batterie in Verpackung mitgeliefert? | Ja | Watt/Stunde(w/h) | 1.95 | Schutzart | IP 40 |
Betriebstemperatur | 0°C - 50 °C | Akustisches Signal | Ja | Batterie | 2x AAA-Batterien |
Spannung V AC (max) | 1000 | Spannung V AC min - max | 0 - 1000 | Berührungslose Spannungsprüfung | Ja |
Messkategorie | CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V | Breite(mm) | 80 | Höhe(mm) | 45 |
Spannung V DC (max) | 1000 | Spannung V DC min - max | 0 - 1000 | Verschmutzungsgrad | 2 |
Höhe über NN | 2000m | Display | 6.000 Ziffern | Lagertemperatur | -10°C - 60 °C |
Strom A DC | 10 | Strom A AC | 10 | Frequenz(MHz) | 60 |
True RMS | Ja | Max Messung | Ja | Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Min Messung | Ja | Data HOLD | Ja | Messbereichswahl | automatisch / manuell |
Batteriestandsanzeige | Ja | Relativwertmessung | Ja | Temperaturmessung | -200°C to 1,350°C |
Diode Test | Ja, bis zu 2V | Sicherung | F 600 mA / 1.000 V Keramik 6,3 x 32 mm und F 10 A / 1.000 V Kermaik 6,3 x 32 mm | Batterie Bezeichnung | R03 |
Batterie Hersteller | Pairdeer industrials | Kapazität(mF) | 60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Digitales Multimeter bis 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien, die Teilenummer ist 45215.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45215.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften