Wiha Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 12 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien

Wiha Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 12 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien

Spart Zeit: Schnelle Spannungsprüfung durch berührungsloses Messen.

Steigert Ihre Effizienz: Dank international angepasster Messspitze für alle Steckdosen weltweit einsetzbar.

Steigert Ihre Effizienz: Integrierte, leuchtstarke LED Taschenlampe.

Erhöht Ihre Flexibilität: Spannungsprüfer deckt einen großen Spannungsbereich von 12 - 1.000 V AC ab.

Anwendung: Zum Erkennen und Lokalisieren von spannungsführenden Leitern, Kabelunterbrechungen und -brüchen, durchgebrannten Sicherungen, defekten Lampen an Lichterketten sowie Einzellitzen-Erkennung.

Normen: CAT IV 1.000 VAC

Vor Beginn einer Elektroinstallation müssen Elektriker gewährleisten, dass das Arbeitsumfeld spannungsfrei ist. Um elektrische Wechselfelder testen oder mutmaßliche Fehlerquellen orten zu können, wird ein Spannungsprüfer benötigt. Eine erste Indikation, ob Spannungsfreiheit vorliegt, ist mit dem berührungslosen Wiha Spannungsprüfer dank optischem und akustischem Signal möglich. Nach dem Einschalten zeigt die permanent grün leuchtende LED die Funktionsbereitschaft an. Bei der Spannungsprüfung leuchten je nach Stärke des elektrischen Wechselfeldes die LEDs von blau (schwach) über orange bis hin zu rot (stark). Für die Benutzung werden zwei AAA Batterien benötigt, welche im Lieferumfang enthalten sind. Wird das Gerät 4 Minuten lang nicht verwendet, schält es sich automatisch aus um Energie zu sparen. Eine integrierte LED Taschenlampe ermöglicht die Messstellenbeleuchtung in dunkler Umgebung und kann durch manuelles Ein- und Ausschalten als Taschenlampe verwendet werden. Der Spannungsprüfer mit Ansteckclip passt dank seiner handlichen Größe bequem in jede Hemd- und Hosentasche. Dank der international angepassten Messspitze ist der Spannungsprüfer für alle Steckdosenvarianten weltweit geeignet. Der einpolige Spannungsprüfer unterliegt der Norm EN 61010-1 / IEC 61326 und ist ausgelegt für CAT IV 1.000 VAC.

Vor und nach jedem Einsatz ist der Spannungsprüfer an einer bekannten Spannungsquelle zu testen, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

EN 61010-1, IEC 61326, IP67

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43797

Teilenummer
43797
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.85 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Nein Gesamtlänge(mm) 150 mit Batterie Ja
Anzahl der Zellen 2 Batterie Spannung(V) 1.5 Batterie Kapazität(mAh) 1300
Batterie Kapazität(Ah) 1.3 Batterie Gewicht(g) 8 Gesamtgewicht Batterie in Produkt(g) 16
Batterie in Verpackung mitgeliefert? Nein Watt/Stunde(w/h) 1.95 Schutzart IP 67
Betriebstemperatur -20 - 40°C Akustisches Signal Ja Batterie 2x AAA-Batterien
Spannung V AC (max) 1000 Spannung V AC min - max 12 - 1000 Berührungslose Spannungsprüfung Ja
Messkategorie CAT IV 1.000 V VDE zertifiziert Nein ESD Artikel Nein
Griffdurchmesser(mm) 28.5 Integrierte Taschenlampe Ja ATEX Zulassung Nein
Spannung V AC(min) 12

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 12 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien, die Teilenummer ist 43797.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43797.

Technischer Support