Spart Zeit: Schnelle Spannungsprüfung durch berührungsloses Messen.
Steigert Ihre Effizienz: Dank international angepasster Messspitze für alle Steckdosen weltweit einsetzbar.
Anwendung: Zum Erkennen und Lokalisieren von spannungsführenden Leitern, Kabelunterbrechungen und -brüchen, durchgebrannten Sicherungen, defekten Lampen an Lichterketten sowie Einzellitzen-Erkennung.
Normen: CAT IV 1.000 V
Vor Beginn einer Elektroinstallation müssen Elektriker gewährleisten, dass das Arbeitsumfeld spannungsfrei ist. Um elektrische Wechselfelder testen oder mutmaßliche Fehlerquellen orten zu können, wird ein Spannungsprüfer benötigt. Eine erste Indikation, ob Spannungsfreiheit vorliegt, ist mit dem berührungslosen Wiha Spannungsprüfer dank optischem Signal möglich. Nach dem Einschalten zeigt die permanent grün leuchtende LED die Funktionsbereitschaft an. Liegt eine Spannung vor, leuchtet die rote LED, welche auch bei Tageslicht gut ablesbar ist. Für die Benutzung werden zwei AAA Batterien benötigt, welche im Lieferumfang enthalten sind. Der Spannungsprüfer mit Ansteckclip passt dank seiner handlichen Größe bequem in jede Hemd- und Hosentasche. Dank der international angepassten Messspitze ist der Spannungsprüfer für alle Steckdosenvarianten weltweit geeignet. Der einpolige Spannungsprüfer unterliegt der Norm EN 61010-1 / IEC 61326 und ist ausgelegt für CAT IV 1.000 VAC.
Vor und nach jedem Einsatz ist der Spannungsprüfer an einer bekannten Spannungsquelle zu testen, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
EN 61010-1, IEC 61326, IP67
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
43798
SB - Verpackung | Nein | Gesamtlänge(mm) | 150 | mit Batterie | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zellen | 2 | Batterie Spannung(V) | 1.5 | Batterie Kapazität(mAh) | 1300 |
Batterie Kapazität(Ah) | 1.3 | Batterie Gewicht(g) | 8 | Gesamtgewicht Batterie in Produkt(g) | 16 |
Batterie in Verpackung mitgeliefert? | Nein | Watt/Stunde(w/h) | 1.95 | Schutzart | IP 67 |
Betriebstemperatur | -20 - 40°C | Akustisches Signal | Nein | Batterie | 2x AAA-Batterien |
Spannung V AC (max) | 1000 | Spannung V AC min - max | 90 - 1000 | Berührungslose Spannungsprüfung | Ja |
Messkategorie | CAT IV 1.000 V | VDE zertifiziert | Nein | ESD Artikel | Nein |
Griffdurchmesser(mm) | 28.5 | Integrierte Taschenlampe | Nein | ATEX Zulassung | Nein |
Spannung V AC(min) | 90 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 90 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien, die Teilenummer ist 43798.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43798.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften