EMV-Unterbaufilter für Umrichter Q2A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Q2-FIA4010-SE
Q2-FIA4020-SE
Q2-FIA4035-SE
Q2-FIA4050-SE
Q2-FIA4080-SE
Q2-FIA4100-SE
Q2-FIA4170-SE
Q2-FIA4410-SE
Q2-FIA4600-SE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Strom
(A)
Abmessungen (BxHxL)
(mm)
Passende Modelle

145.47 €

1 3 Arbeitstage 1,110140x52x3062004/2006/4002/4004/4005/4007

171.87 €

1 3 Arbeitstage 1,420140x52x3062010/2012/4009/4012

202.00 €

1 3 Arbeitstage 1,835140x52x3062021/2030/4018/4023

389.73 €

1 3 Arbeitstage 2,550178x56x3434031/4038

519.87 €

1 3 Arbeitstage 4,38080x205x2502042/2056/2070/4044/4060/4075

650.13 €

1 3 Arbeitstage 410090x150x3302082/4089

958.00 €

1 3 Arbeitstage 6.0170120x170x4522110/2138/2169/4103/4140/4168

852.00 €

1 3 Arbeitstage 9,5410260x115x3062211/2257/2313/2360/2415/4208/4250/4296/4371/4389/4675

1,142.67 €

1 3 Arbeitstage 11,0600260x135x3064453/4568

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Schaffner Art des Zubehörs/Ersatzteils Filter Ersatzteil falsch
Zubehör wahr

Technischer Support