CJ1 Profibus-DP Master-Baugruppe für CJ-serie

CJ1 Profibus-DP Master-Baugruppe für CJ-serie
Die PROFIBUS-Baugruppen bieten verschiedene Vorzüge:
• Kompaktes Design
• Problemlose Installation
• Einfache Konfiguration
• Umfassende Steuerung und Überwachung
• DIN-Schienen-Montage
• Reduktion der CPU-Belastung durch unabhängige Abwicklung des Datentransfers (nur Master-Baugruppe)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CJ1W-PRM21

Teilenummer
CJ1W-PRM21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,048.00 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kommunikationsschnittstelle (Übertragungsstandard) Sonstige Repräsentativer Standard cULus / Lloyds Hauptfunktionen Grundfunktionen als PROFIBUS-DP-Master der Klasse 1
Zusätzlich Set_Prm, Slave_Diag, Chk_Cfg , Global_Control, Unterstützung von DPV1-Datentypen Art der Datenübertragung Sonstige Maximale Anzahl unterstützter Knoten 125
E/A-Kapazität 7 kWorte E/A-Bereich und 25 Worte CIO-Bereich Übertragungsrate(kBit/s) 12000 Breite(mm) 31
Höhe(mm) 90 Tiefe(mm) 65 Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne
SIL nach IEC 61508 Ohne Netzwerk-Standard IEC 61 158/EN 50 170, Volume 2 Physische Schnittstelle 9-polige Sub-Min-D-Buchse
Einstellungen Drehschalter: Baugruppennummer Mit Potentialtrennung falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme falsch
Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützt Protokoll für Modbus falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS wahr Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch Unterstützt Protokoll für KNX falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch
Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützt Protokoll für CAN falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch
Unterstützt Protokoll für LON falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch
IO-Link Master falsch Funkstandard GSM falsch Funkstandard UMTS falsch
Funkstandard Bluetooth falsch Mit optischer Schnittstelle falsch Funkstandard GPRS falsch
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch
Redundanzfähigkeit falsch Funkstandard WLAN 802.11 falsch

Sie befinden sich auf der Seite für CJ1 Profibus-DP Master-Baugruppe für CJ-serie, die Teilenummer ist CJ1W-PRM21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJ1W-PRM21.

Technischer Support