Schraublose E/A-Basisbaugruppen [CJ1], Ausgangsbaugruppe

Schraublose E/A-Basisbaugruppen [CJ1], Ausgangsbaugruppe
Die Merkmale der schraublosen CJ1 E/A-Baugruppen auf einen Blick:
• Erhebliche Reduzierung der Verdrahtungszeit
• Geeignet für viele verschiedene Größen von Verdrahtungsleitungen
• Leichtes Anbringen und Entfernen – kein Werkzeug erforderlich
• Einfache Signalprüfung, selbst bei angelegter Verdrahtung
• Bauweise verhindert Überdehnung der Klemmfeder
• Austauschbar mit bestehenden CJ1 Schraubklemmen
• Sicher – keine Metallteile können mit den Fingern berührt werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CJ1W-OC201(SL)
CJ1W-OC211(SL)
CJ1W-OD211(SL)
CJ1W-OD212(SL)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Ausgänge Ausgangsformat Ausgangsstrom
(A)
Art des Digitalausgangs Art der Ausgangsspannung Anzahl der digitalen Ausgänge Versorgungsspannung AC 50 Hz
(V)
Zulässige Spannung am Ausgang
(V)
Versorgungsspannung AC 60 Hz
(V)
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden

392.40 €

1 3 Arbeitstage 8Relaisausgang2RelaisAC/DC8230 - 2505 - 250230 - 250falsch

498.67 €

1 3 Arbeitstage 16Relaisausgang2RelaisAC/DC16230 - 2505 - 250230 - 250falsch

413.73 €

1 3 Arbeitstage 16Transistor/Sync-Ausgang0,5TransistorDC16-10,2 - 26,4-falsch

434.93 €

1 3 Arbeitstage 16Transistor/Quellenausgang0,5TransistorDC16-20,4 - 26,4-wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a Tiefe(mm) 85 Höhe(mm) 90
Breite(mm) 31 Spannungsart der Versorgungsspannung DC Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Art der Eingangsspannung DC SIL nach IEC 61508 Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne Anzahl der digitalen Eingänge 0 Versorgungsspannung DC(V) 12 - 24
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Redundanzfähigkeit falsch Digitale Ausgänge konfigurierbar wahr
Digitale Eingänge konfigurierbar falsch

Technischer Support