Hersteller-Teilenummer: G2RV-1-S-G DC11
Marke: OMRON
Preis: 10.30 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Nennspannung Spule (DC): 11 V
Nennstrom: 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 9,9 - 12,1 V
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G2RV-1-S-G DC11
Anwendung | Ersatzrelais | Höhe(mm) | 30,5 | Breite(mm) | 5,2 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 33 | Mit LED-Anzeige | falsch | Schutzart | Sonstige |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt | Schaltverhalten des Antriebs | Monostabil | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Flachsteckanschluss |
Antrieb, Polung | Ungepolt | Spannungsart zur Betätigung | DC | Mit zwangsgeführten Kontakten | falsch |
Mit abnehmbaren Klemmen | falsch | Komplettgerät mit Sockel | falsch | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 1 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ersatzrelais für Kompaktes E/A-Relais G2RV-SR, die Teilenummer ist G2RV-1-S-G DC11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G2RV-1-S-G DC11.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung Spule (DC)(V)
Nennstrom(A)
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
G2RV-1-S-AP-G 21VDC |
G2RV-1-S-G 21VDC |
G2RV-1-S-G DC48 |
G2RV-1-SI-G 21VDC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennstrom (A) | Bemessungssteuerspeisespannung DC (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 € | 25 | 3 Arbeitstage | 21 | 0,05 | 18,9 - 23,1 | ||
10.30 € | 25 | 3 Arbeitstage | 21 | 2 | 18,9 - 23,1 | ||
10.37 € | 20 | 3 Arbeitstage | 48 | 2 | 43,2 - 52,8 | ||
10.30 € | 25 | 3 Arbeitstage | 21 | 2 | 18,9 - 23,1 |