Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Spannungsart zur Betätigung | Nennstrom (A) | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03 € | 10 | 3 Arbeitstage | 12 | - | DC | 6 | - | - | 10,8 - 13,2 | ||
21.68 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | 24 | AC/DC | 6 | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | ||
20.03 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | - | DC | 6 | - | - | 21,6 - 26,4 | ||
21.68 € | 10 | 3 Arbeitstage | 48 | 48 | AC/DC | 6 | 43,2 - 52,8 | 43,2 - 52,8 | 43,2 - 52,8 | ||
23.63 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 110 | AC | 6 | 110 | 110 | - | ||
23.63 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 230 | AC | 6 | - | - | - | ||
22.42 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | 24 | AC/DC | 0,05 | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | ||
20.77 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | - | DC | 0,05 | - | - | 21,6 - 26,4 | ||
24.07 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 230 | AC | 0,05 | 230 | 230 | - | ||
22.42 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | 24 | AC/DC | 6 | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | ||
20.77 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | - | DC | 6 | - | - | 21,6 - 26,4 | ||
18.53 € | 10 | 3 Arbeitstage | 12 | - | DC | 6 | - | - | 10,8 - 13,2 | ||
20.67 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | 24 | AC/DC | 6 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | ||
18.53 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | - | DC | 6 | - | - | 21,6 - 26,4 | ||
20.67 € | 10 | 3 Arbeitstage | 48 | 48 | AC/DC | 6 | 38,4 - 52,8 | 38,4 - 52,8 | 43,2 - 52,8 | ||
22.27 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 110 | AC | 6 | 110 | 110 | - | ||
22.27 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 230 | AC | 6 | 230 | 230 | - | ||
19.17 € | 10 | 3 Arbeitstage | 12 | - | DC | 6 | - | - | 10,8 - 13,2 | ||
20.77 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | 24 | AC/DC | 6 | 24 | 24 | 21,6 - 26,4 | ||
19.17 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | - | DC | 6 | - | - | 21,6 - 26,4 | ||
22.42 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 230 | AC | 6 | 230 | 230 | - | ||
21.52 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | 24 | AC/DC | 6 | 24 | 24 | 21,6 - 26,4 | ||
19.28 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | - | DC | 6 | - | - | 21,6 - 26,4 |
Loading...
Anwendung | Schmales E/A-Relais | Höhe(mm) | 90 | Breite(mm) | 6,2 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 80 | Mit LED-Anzeige | wahr | Schutzart | Sonstige |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt | Schaltverhalten des Antriebs | Monostabil | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Sonstige |
Antrieb, Polung | Ungepolt | Mit zwangsgeführten Kontakten | falsch | Mit abnehmbaren Klemmen | falsch |
Komplettgerät mit Sockel | wahr | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung Spule (DC)(V)
Nennspannung Spule (AC)(V)
Spannungsart zur Betätigung
Nennstrom(A)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften