Einphasen-Stromüberwachungsrelais [K8DT-AS]

Einphasen-Stromüberwachungsrelais [K8DT-AS]
Erkennen von Störungen in Motoren und sonstigen Geräten durch Stromänderungen Nutzung in der Über- oder Unterstrom-Betriebsart
• Überwachung von AC- oder DC-Strömen mit einem Relais
• Verwendung mit handelsüblichem Stromwandler (sekundärseitiger Strom des Stromwandlers: 0 bis 1 A oder 0 bis 5 A)
• Einstellungen für den Ansprechwert, Hysterese, Start-Sperrzeit und Betriebszeit
• Breite von lediglich 17,5 mm zur Reduzierung des Platzbedarfs im Schaltschrank
• Push-In-Technologie zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
• UL-gelistet für eine einfache Lieferung nach Nordamerika
• Doppelter Klemmensatz zur Signalüberbrückung (alle Klemmen)
• Modelle mit Transistorausgängen bieten überragende Kontaktzuverlässigkeit
• RoHS-konform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K8DT-AS1CA
K8DT-AS1CD
K8DT-AS1TA
K8DT-AS1TD
K8DT-AS2CA
K8DT-AS2CD
K8DT-AS2TA
K8DT-AS2TD
K8DT-AS3CA
K8DT-AS3CD
K8DT-AS3TA
K8DT-AS3TD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsart zur Betätigung Mit abnehmbaren Klemmen Anzahl der Kontakte als Wechsler Anzahl der Kontakte als Schließer Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
(V)
Strommessbereich
(A)
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Erweiterbar IO-Link Master Unterstützt Protokoll für KNX Grundgerät Funkstandard GSM Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Unterstützt Protokoll für SUCONET Unterstützt Protokoll für INTERBUS Funkstandard UMTS Funkstandard Bluetooth Unterstützt Protokoll für Data-Highway Mit Zeitschaltuhr Unterstützt Protokoll für DeviceNet Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Mit Relaisausgang Mit Display Unterstützt Protokoll für CAN Mit optischer Schnittstelle Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Funkstandard GPRS Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Fronteinbau möglich Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Geeignet für Sicherheitsfunktionen Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Unterstützt Protokoll für TCP/IP Unterstützt Protokoll für Modbus Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Unterstützt Protokoll für SERCOS Unterstützt Protokoll für LON Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Redundanzfähigkeit Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Geeignet für Tragschienenmontage Funkstandard WLAN 802.11 Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Unterstützt Protokoll für ASI Rack-Montage möglich Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet Anzahl der HW-Schnittstellen parallel Anzahl der analogen Ausgänge Anzahl der HW-Schnittstellen USB Anzahl der analogen Eingänge Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY Anzahl der Schnittstellen PROFINET Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 Anzahl der digitalen Eingänge Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 Schaltstrom
(A)
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 Anzahl der digitalen Ausgänge Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 3-Phasen-Unterstrom möglich 3-Phasen-Überstrom möglich 1-Phasen-Fenster möglich Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom 1-Phasen-Unterstrom möglich 3-Phasen-Fenster möglich Funktion Gleichstrom-Fenster Externer Stromwandler Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom 1-Phasen-Überstrom möglich

169.70 €

1 3 Arbeitstage ACfalsch10100 - 240-100 - 2400,002 - 0,5--------------------------------------------------------falschfalschwahrfalschwahrfalschfalschwahrfalschwahr

169.70 €

1 3 Arbeitstage AC/DCfalsch1024 - 2420,4 - 26,424 - 240,002 - 0,5--------------------------------------------------------falschfalschwahrfalschwahrfalschwahrfalschfalschwahr

169.70 €

1 3 Arbeitstage ACfalsch01100 - 240-100 - 2400,002 - 0,5--------------------------------------------------------falschfalschwahrwahrwahrfalschwahrfalschwahrwahr

169.70 €

1 3 Arbeitstage AC/DCfalsch0124 - 2420,4 - 26,424 - 240,002 - 0,5--------------------------------------------------------falschfalschwahrwahrwahrfalschwahrfalschwahrwahr

169.70 €

1 3 Arbeitstage ACfalsch10100 - 240-100 - 2400,1 - 5--------------------------------------------------------falschfalschwahrwahrwahrfalschwahrfalschwahrwahr

169.70 €

1 3 Arbeitstage AC/DCfalsch1024 - 2420,4 - 26,424 - 240,1 - 5--------------------------------------------------------falschfalschwahrwahrwahrfalschwahrfalschwahrwahr

169.70 €

1 3 Arbeitstage ACfalsch01100 - 240-100 - 2400,1 - 5--------------------------------------------------------falschfalschwahrwahrwahrfalschwahrfalschwahrwahr

169.70 €

1 3 Arbeitstage AC/DCfalsch0124 - 2420,4 - 26,424 - 240,1 - 5--------------------------------------------------------falschfalschwahrfalschwahrfalschfalschwahrfalschwahr

169.70 €

1 3 Arbeitstage ACwahr10100 - 240-100 - 24010 - 200--------------------------------------------------------falschfalschwahrwahrwahrfalschwahrfalschwahrwahr

169.70 €

1 3 Arbeitstage AC/DCwahr1024 - 2420,4 - 26,424 - 2410 - 200--------------------------------------------------------falschfalschwahrwahrwahrfalschwahrfalschwahrwahr

169.70 €

1 3 Arbeitstage ACwahr01100 - 240-100 - 24010 - 200--------------------------------------------------------falschfalschwahrwahrwahrfalschwahrfalschwahrwahr

169.70 €

1 3 Arbeitstage AC/DCwahr0124 - 2420,4 - 26,424 - 2410 - 200falschwahrfalschfalschwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalschwahrwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalschfalschfalsch000002000615141----------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung AC- oder DC-Stromüberwachung Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) 0,25
Tiefe(mm) 90 Höhe(mm) 90 Breite(mm) 17,5
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit(s) 0,25 Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) 30
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) 0,1

Technischer Support