Teilenummer
|
---|
K8DT-PM1CN |
K8DT-PM1TN |
K8DT-PM2CN |
K8DT-PM2TN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Kontakte als Wechsler | Anzahl der Kontakte als Schließer | Spannungsmessbereich (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 200 - 240 | ||
147.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 200 - 240 | ||
146.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 380 - 480 | ||
147.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 380 - 480 |
Loading...
Anwendung | Unterspannungs-, Überspannungs-, Phasenlage- und Phasenausfall-Überwachung | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss | Spannungsart zur Betätigung | AC |
---|---|---|---|---|---|
Mit abnehmbaren Klemmen | falsch | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) | 0,25 | Tiefe(mm) | 90 |
Höhe(mm) | 90 | Breite(mm) | 17,5 | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) | 380 - 480 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) | 380 - 480 | Funktion Asymmetrieerkennung | falsch |
Funktion Unterspannungserkennung | wahr | Funktion Phasenfolgeüberwachung | falsch | Funktion Überspannungserkennung | wahr |
Funktion Phasenausfallerkennung | wahr | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) | 30 | Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) | 0,1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Anzahl der Kontakte als Schließer
Spannungsmessbereich(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften