Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KM-N2-FLK
Zählertyp | Eektronisch | Anzeigeart | Digital | Polart | Dreileiter |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Messwandler | Tarifausführung | Multitarif | Schutzart (IP) | IP20 |
Zulassung | Measuring Instruments Directive | Ausführung der Schnittstelle | RS-485 | Energieart | Wirk- und Blindleistung |
Impulsausgang | Elektrisch | Nennstrom (In)(A) | 5 | Anzahl der Stellen | 4 |
Maximalstrom (Imax)(A) | 6 | Nennspannung (Un) L-L(V) | 173 - 480 | Frequenz(Hz) | 50 - 60 |
Nennspannung (Un) N-L(V) | 100 - 277 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsüberwachungsgerät [KM-N2-FLK], die Teilenummer ist KM-N2-FLK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KM-N2-FLK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften