Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RCP/RCPM - HK
Breite B(mm) | 11 | Höhe H(mm) | 10,5 | Tiefe T(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7035 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für RegloCard-Plus / Combifront, Zubehör, Zylinderschloss / Handknebel zur nachträglichen Montage im Rastverschluss, die Teilenummer ist RCP/RCPM - HK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RCP/RCPM - HK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften