Uninorm, Fronten, Fronttür glasklar mit Knebel, aufrastbar, Polycarbonat

Uninorm, Fronten, Fronttür glasklar mit Knebel, aufrastbar, Polycarbonat
  • Mengenrabatt
Hinweis:
IP-Schutzart nur bei geschlossener Fronttür gewährleistet.
Lieferumfang:
1 Fronttür

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NGS 74 TK
NGS 96 TK
NGS 98 TK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)

31.22 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 72,3144

32.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9696

34.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 144,6144

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe T(mm) 34 Farbe Sonstige IP-Schutzart IP65
Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 100
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support