Uninorm,Klammern, Norm-Haltespange nach DIN 43835 Form B (verwendbar nur mit NGS-ZE) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NGS-NH

Teilenummer
NGS-NH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 27 Höhe H(mm) 7,8 Tiefe T(mm) 185
IP-Schutzart IP00 Werkstoff Stahl Einsatztemperatur(°C) -25 - 110
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Uninorm,Klammern, Norm-Haltespange nach DIN 43835 Form B (verwendbar nur mit NGS-ZE), die Teilenummer ist NGS-NH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NGS-NH.

Technischer Support