Teilenummer
|
---|
IL 1000 PI |
IL 2000 PI |
IL 3000 PI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Rastermaß (TE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 101,6 | 20 | |
29.90 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 152,4 | 30 | |
41.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 248,9 | 49 |
Loading...
Höhe H(mm) | 130,5 | Tiefe T(mm) | 177,5 | Farbe | Natur |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Aluminium | Ausführung der Oberfläche | Sonstige |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Rastermaß (TE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften