Futura / Bopult, Tischgehäuse mit Folientastaturfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T 888 F
T 889 F
T 898
T 898 F
T 899
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
IP-Schutzart Ausführung

44.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 27519548IP40F

30.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13217044,9IP40F

38.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15119548IP40Standard

38.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15119548IP40F

27.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12515030,7IP54Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Geschlossen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support