CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Frontplatten innenliegend für FO..., 2 mm, Alu , naturfarben eloxiert, IP 65

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FP 1000 AI
FP 2000 AI
FP 3000 AI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)

8.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105,7

10.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 156,5

13.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 253

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 113,5 Tiefe T(mm) 2 Farbe Natur
IP-Schutzart IP65 Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Sonstige
Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein Rastermaß (TE) 0

Technischer Support