CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Frontdeckel, IP 65

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Frontdeckel, IP 65
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Scharniere, Schloss und Rändelschrauben im Zubehör.
Lieferumfang:
Frontdeckel, Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FD 1000
FD 2000
FD 3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Rastermaß (TE)

16.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 133,420

18.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 184,230

24.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 280,7249

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 138 Tiefe T(mm) 34,1 Farbe Grau
IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7024 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support