CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Frontplatten innenliegend für BC... in Verbindung mit einer Front, 2 mm, Alu, naturfarben eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA 1000 I
FA 2000 I
FA 3000 I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)

23.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 125,2

24.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 176

27.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 272,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 129,8 Tiefe T(mm) 2 Farbe Natur
IP-Schutzart IP40 Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Sonstige
Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein Rastermaß (TE) 0

Technischer Support