CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Scharniere, Beidseitiges Rückwanddeckelscharnier, graphitgrau, für Basiselemente und Rückwanddeckel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DSC 1230

Teilenummer
DSC 1230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 10,5 Höhe H(mm) 131,8 Tiefe T(mm) 38,3
Farbe Grau IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7024 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein Rastermaß (TE) 0

Sie befinden sich auf der Seite für CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Scharniere, Beidseitiges Rückwanddeckelscharnier, graphitgrau, für Basiselemente und Rückwanddeckel, die Teilenummer ist DSC 1230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DSC 1230.

Technischer Support