BOS 801 mit Displayscheibe und Batteriefach 4 x 1,5 Mignon

BOS 801 mit Displayscheibe und Batteriefach 4 x 1,5 Mignon
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Oberteil, Unterteil, Frontplatte, Schrauben, Batteriefachdeckel, Kontakte, Displayscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BOS 801-9005

Teilenummer
BOS 801-9005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 196 Höhe H(mm) 100 Tiefe T(mm) 40
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 9005 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Geschlossen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für BOS 801 mit Displayscheibe und Batteriefach 4 x 1,5 Mignon, die Teilenummer ist BOS 801-9005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BOS 801-9005.

Technischer Support