Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BOS 911-9005
Breite B(mm) | 224 | Höhe H(mm) | 106 | Tiefe T(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 9005 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Ja |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für BOS 911 mit Aufstellfuß, die Teilenummer ist BOS 911-9005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BOS 911-9005.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften