CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Gehäuse, CC 500 für Schalttafeleinbau

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Gehäuse, CC 500 für Schalttafeleinbau
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Basisteil mit angespritztem Einbaurahmen, Rückteil, Führungsroste oben und unten, Haltespangen, Gewindestreifen, Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CC 500 NG

Teilenummer
CC 500 NG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

72.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 68 Höhe H(mm) 156,7 Tiefe T(mm) 225,5
Farbe Grau IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Ja Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein Rastermaß (TE) 12

Sie befinden sich auf der Seite für CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Gehäuse, CC 500 für Schalttafeleinbau, die Teilenummer ist CC 500 NG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CC 500 NG.

Technischer Support