CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Gehäuse, Schnappfuß für Hutschienen DIN EN 60715 TH 35 zum Einschub in den Rückdeckel, Polyamid

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CC 500 TS

Teilenummer
CC 500 TS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 67,5 Höhe H(mm) 83,5 Tiefe T(mm) 19,6
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -30 - 80 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein
Rastermaß (TE) 0

Sie befinden sich auf der Seite für CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Gehäuse, Schnappfuß für Hutschienen DIN EN 60715 TH 35 zum Einschub in den Rückdeckel, Polyamid, die Teilenummer ist CC 500 TS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CC 500 TS.

Technischer Support