BOPLA-Arteb, Zubehör, Demontagewerkzeug für ART 555-865

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DEMONTAGEWERKZEUG

Teilenummer
DEMONTAGEWERKZEUG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 27,5 Höhe H(mm) 71 Tiefe T(mm) 1,3
Farbe Natur IP-Schutzart IP00 Werkstoff Stahl
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für BOPLA-Arteb, Zubehör, Demontagewerkzeug für ART 555-865, die Teilenummer ist DEMONTAGEWERKZEUG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DEMONTAGEWERKZEUG.

Technischer Support