Alubos, Dichtungen UL 94 V0

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DI 1000-V0
DI 1040-V0
DI 1300-V0
DI 1600-V0
DI 1680-V0
DI 2070-V0
DI 600-V0
DI 800-V0
DI 820-V0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

27.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 108,64,534,6

27.47 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 110,64,544,6

27.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 140,64,536,6

36.37 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 171,65,554,6

37.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 171,64,584,6

39.62 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 212,65,576,6

22.92 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 59,64,534,6

25.28 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 84,64,534,6

25.15 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 84,64,524,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -40 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support