CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Zuganker N für die Montage der Fronten, Basiselemente BC...N (Höhe 51 mm) und Rückwanddeckel (Teilenummern)

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Zuganker N für die Montage der Fronten, Basiselemente BC...N (Höhe 51 mm) und Rückwanddeckel
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Ist ein Basisteil BC...N in der Konfiguration enthalten, so wird ein Zugankerset N benötigt. Sind mehrere BC...N Elemente enthalten, so muss ein Sonderzuganker, auf Anfrage, eingesetzt werden.
Lieferumfang:
1 Zugankerset

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZA 0010 N
ZA 0110 N
ZA 0120 N
ZA 0130 N
ZA 0140 N
ZA 0150 N
ZA 0160 N
ZA 0170 N
ZA 0180 N
ZA 0190 N
ZA 0200 N
ZA 0300 N
ZA 0400 N
ZA 0500 N
ZA 0600 N
ZA 0700 N
ZA 0800 N
ZA 0900 N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe T
(mm)

10.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 161,7

14.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 143

12.58 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 147,4

15.87 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 128,4

12.48 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 235,7

14.97 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 221,1

16.73 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 249,1

16.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 230,7

15.57 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 234,9

18.13 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 215,9

8.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 60,2

10.52 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 45,9

8.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 74,1

11.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 55,3

10.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 59,5

9.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40,9

10.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 148

12.33 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 133,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 7,3 Höhe H(mm) 7,3 Farbe Natur
IP-Schutzart IP00 Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein Rastermaß (TE) 0

Technischer Support