Loading...
Höhe H(mm) | 138 | Tiefe T(mm) | 34,1 | Farbe | Glasklar |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Ja |
Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Rastermaß (TE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften