Filotec, Filotec Gehäuse mit Folientastaturfläche (1 mm) an einer und angeformten Wandlaschen an der anderen Halbschale (Teilenummern)

Filotec, Filotec Gehäuse mit Folientastaturfläche (1 mm) an einer und angeformten Wandlaschen an der anderen Halbschale
  • Mengenrabatt
Hinweis:
C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage. Deckel siehe Folgeseiten, bitte separat bestellen.
** = Lieferung ohne Wandbefestigungslöcher und Schraubenbeipack. Befestigungsschrauben Best.-Nr. 59000175 (1 Stück) bitte separat bestellen.
Lieferumfang:
2 Gehäusehalbschalen, 4 Schrauben zur Deckelmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F 520-1000 WL
F 524-1000 WL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe T
(mm)

93.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20,4

95.42 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 24,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 55,3 Höhe H(mm) 1000 Farbe Natur
IP-Schutzart IP40 Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Sonstige
Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support