UDS Universal-Docking-Station, Oberteil Kontakt-Platinen, 6-polig für UDS...

UDS Universal-Docking-Station, Oberteil Kontakt-Platinen, 6-polig für UDS...
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Stiftleisten:0,635 x 0,635 mm, Raster 2,54 mm; Flachbandkabel: AWG 26, Raster: 1,27 mm; Durchgängige Belastbarkeit: bei U = 12 V/DC : I = 3A max.
Lieferumfang:
1 Platine mit Kabel 200 mm (-PK) / 1 Platine mit Stiftleiste (-PS)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UDS-6M-PM-PK
UDS-6M-PM-PS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung

16.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1 Platine mit Kabel 200 mm

16.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1 Platine mit Stiftleiste

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 33 Höhe H(mm) 23,7 Tiefe T(mm) 6,9
Farbe Schwarz IP-Schutzart IP00 Werkstoff Sonstige
Ausführung der Oberfläche Sonstige Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Ja Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support