Ultramas, Frontplatten, 2 mm, Alu, naturfarben eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FP 30009
FP 30012
FP 30018
FP 30021
FP 30027
FP 30030
FP 30036
FP 50011
FP 50020
FP 50029
FP 60009
FP 60012
FP 60018
FP 60021
FP 60027
FP 60030
FP 60036
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Tiefe T
(mm)
Rastermaß (TE)

4.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14956,39

6.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14971,512

7.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14910218

8.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 149117,221

10.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 149147,727

14.27 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 149162,930

16.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 149193,436

6.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 215,666,411

9.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 215,6112,220

12.90 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 215,6157,929

8.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 282,356,39

11.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 282,371,512

13.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 282,310218

16.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 282,3117,221

18.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 282,3147,727

19.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 282,3162,930

20.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 282,3193,436

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 2 Farbe Natur IP-Schutzart IP40
Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Sonstige Einsatztemperatur(°C) -25 - 110
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Ja Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support