BOS, Zubehör, Frontplatten BOS 500-503, ABS (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FRONTPLATTE INFRAROTDURCH

Teilenummer
FRONTPLATTE INFRAROTDURCH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 55,5 Höhe H(mm) 22,7 Tiefe T(mm) 2,7
Farbe Sonstige IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für BOS, Zubehör, Frontplatten BOS 500-503, ABS, die Teilenummer ist FRONTPLATTE INFRAROTDURCH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FRONTPLATTE INFRAROTDURCH.

Technischer Support