Alu-Topline, Gehäuse, Gehäuseprofile horizontal geteilt

Alu-Topline, Gehäuse, Gehäuseprofile horizontal geteilt
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Mit AT...DI aufrüstbar auf IP 54.
Sonderlängen auf Anfrage.
Lieferumfang:
Gehäuseprofil, 2-teilig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ATPH 1850-0150
ATPH 1850-0200
ATPH 1850-0250
ATPH 1850-0300
ATPH 1865-0150
ATPH 1865-0200
ATPH 1865-0250
ATPH 1865-0300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

31.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15053,2

36.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20053,2

43.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25053,2

50.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30053,2

33.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15068,2

39.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20068,2

46.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25068,2

53.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30068,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 181,2 Farbe Natur IP-Schutzart IP54
Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Sonstige Einsatztemperatur(°C) -25 - 110
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Ja Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support