Bocard, Oberteile, Frontdeckel scharniert mit Folientastaturfläche

Bocard, Oberteile, Frontdeckel scharniert mit Folientastaturfläche
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
1 Frontdeckel, scharniert, 1 Sperrer, 1 Blindstopfen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD 160 OT-FSC-7024
BCD 160 OT-FSC-7035
BCD 200 OT-FSC-7024
BCD 200 OT-FSC-7035
BCD 250 OT-FSC-7024
BCD 250 OT-FSC-7035
BCD 310 OT-FSC-7024
BCD 310 OT-FSC-7035
BCD 400 OT-FSC-7024
BCD 400 OT-FSC-7035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
RAL-Nummer

26.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 199179,236,57024

26.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 199179,236,57035

27.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 229204,236,17024

27.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 229204,236,17035

34.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 264234,2367024

34.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 264234,2367035

43.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 324289,237,27024

43.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 324289,237,27035

55.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 404344,237,57024

55.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 404344,237,57035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP65 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support