Teilenummer
|
---|
BCD FP 160 K |
BCD FP 200 K |
BCD FP 250 K |
BCD FP 310 K |
BCD FP 400 K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 188,6 | 97,6 | |
9.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 218,6 | 112,6 | |
9.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 253,6 | 135,6 | |
16.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 311,6 | 172,6 | |
23.98 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 390,6 | 215,6 |
Loading...
Tiefe T(mm) | 1,5 | Farbe | Natur | IP-Schutzart | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Aluminium | Ausführung der Oberfläche | Sonstige | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 |
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Ja | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften