Interzoll, Baugruppenträger 6 HE für Steckverbinder (.12)

Interzoll, Baugruppenträger 6 HE für Steckverbinder (.12)
  • Mengenrabatt
Hinweis:
BGT mit Griff auf Anfrage.
Lieferumfang:
1) 2 Seitenwände (BSW ..600)
2) 2 Flansche (FL 00600)
3) 2 Frontprofile (PF 000..)
4) 2 Rückprofile (PR 000.. .12)
5) 1 Doppel-Rückprofil (PSD 006.. .12)
6) 2 Gewindestreifen zur Frontplattenbefestigung (GS 000.. I)
7) 12 Schrauben M4 x 12 (BFS 0100)
8) 2 Gewindestift M2,5x5 (GSE-5)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BGT 18640.12
BGT 18660.12
BGT 18680.12
BGT 24640.12
BGT 24660.12
BGT 24680.12
BGT 30640.12
BGT 30660.12
BGT 30680.12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

139.28 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 269,24178,24

151.55 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 375,92178,24

165.52 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 482,6178,24

160.82 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 269,24238,24

174.63 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 375,92238,24

189.23 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 482,6178,24

168.05 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 269,24298,24

181.85 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 375,92298,24

196.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 482,6298,24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 265,85

Technischer Support