BOPLA-Arteb, Zubehör, Batterieschächte mit integrierten Frontplatten, PP

BOPLA-Arteb, Zubehör, Batterieschächte mit integrierten Frontplatten, PP
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Die Montage erfolgt durch Einstecken der Frontplatte im Gehäuse hinter den Kappen.
Lieferumfang:
PE = 5 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ART 555 BEU-2MN
ART 655 BEU-2MN
ART 865 BEU-2MN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

10.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 60,524,8

11.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 60,535,8

12.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 76,535,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 72,2 Farbe Schwarz IP-Schutzart IP00
Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) 10 - 90
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support