Internorm, Front-/Rückplatten steckbar, Alu naturfarben eloxiert, inklusive montierter Dichtung, IP 54

Internorm, Front-/Rückplatten steckbar, Alu naturfarben eloxiert, inklusive montierter Dichtung, IP 54
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Nur mit Montageprofil PM... verwendbar. Weitere Größen auf Anfrage. Zur Erreichung einer Schutzart des Gehäuses wird die Dichtung IN-DI 31500000 benötigt.
Lieferumfang:
1 Frontplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FIP 00340
FIP 00360
FIP 00380
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Teilungseinheiten

31.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 42

35.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 63

39.65 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 84

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EMV-Ausführung Nein Anzahl der Höheneinheiten (HE) 3

Technischer Support