Sicherheitsschalter magnetisch codiert (83455)

Sicherheitsschalter magnetisch codiert (83455)
· Kein mechanischer Verschleiß

· Hohe Lebensdauer

· Robustes und vollständig vergossenes Gehäuse

· Unempfindlich gegen Verschmutzung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
83455-1020042
83455-1020142
83455-1021061
83455-1021161
83455-2020042
83455-2020142
83455-2021061
83455-2021161
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussart Türanschlag Polanzahl Meldekontakt Schaltspannung max. V DC Schaltleistung max.
(VA)
Anzahl der Öffner (Meldekontakte) LED Anzeige Anzahl Bemerkung Gewicht (ERP)
(kg)

87.40 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder M8rechts4-polignein7510---0.0318

91.00 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder M8rechts4-polignein240.2-1LED leuchtet wenn Schutztür geschlossen ist0.0318

111.88 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder 8mmrechts6-poligja30101--0.0314

115.56 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder 8mmrechts6-poligja240.211LED leuchtet wenn Schutztür geschlossen ist0.0317

87.40 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder M8links4-polignein7510---0.0316

91.00 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder M8links4-polignein240.2-1LED leuchtet wenn Schutztür geschlossen ist0.0317

111.88 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder 8mmlinks6-poligja30101--0.0317

115.56 €

1 4 Arbeitstage Steckverbinder 8mmlinks6-poligja240.211LED leuchtet wenn Schutztür geschlossen ist0.0313

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 magnetisch codiert Material Grundkörper Kunststoff Benennung Sicherheitsschalter
Schaltfrequenz max.(Hz) 5 Anzahl der Öffner (Sicherheitskontakte) 2 Schaltabstand Sn EIN(mm) 5
Schaltabstand Sn AUS(mm) 15 PL Edelstahl nein

Technischer Support