Steckdosenleiste Typ I / form C / aluminium (82001)

Steckdosenleiste Typ I / form C / aluminium (82001)
· Hochwertiges Aluminium-Gehäuse

· Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für große Winkelstecker geeignet

· ESD-Ausführung erhältlich

· Mit USB-Ladebuchsen erhältlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

82001-411100X370

Teilenummer
82001-411100X370
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

263.79 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L=Länge 370 Nutbreite 8 Farbe Grundkörper natur eloxiert
Form C Ausführung 2 Typ I Material Grundkörper Aluminium
Benennung Steckdosenleiste Schutzart IP20 Form-Typ 4xSteckdose+2xUSB
Schutzklasse II Schutzisolierung ESD elektrostatisch entladend nein Eingang schaltbar ja
Betriebsspannung(V AC) 230 Betriebsfrequenz(Hz) 50 Betriebsstrom max.(A) 16
Ausgang schaltbar nein Anzahl Steckdosen 230 V 4 Steckdosentyp CEE 7/3 (Typ F)
Anschlussleistung max.(W) 3500 Ausführung 1 Eingang schaltbar Anzahl Ladebuchsen USB 2.0 Typ A 2
USB Ladestrom max.(mA) 3000 USB Ladespannung(V) 5 RoHS ja
PL Edelstahl nein Gewicht (ERP)(kg) 0.7380

Sie befinden sich auf der Seite für Steckdosenleiste Typ I / form C / aluminium (82001), die Teilenummer ist 82001-411100X370.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 82001-411100X370.

Technischer Support