Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HT-120 |
HT-300 |
HT-3000 |
HT-500 |
HT-5000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Capacity (g) | Minimum Display (g) | Capacity (kg) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | ||
99.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 310 | 0.1 | - | 0.5 | ||
99.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3100 | 1 | 3.1 | 0.55 | ||
114.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 510 | 0.1 | - | 0.5 | ||
114.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 5100 | 1 | 5.1 | 0.55 |
Loading...
Main applications | Waagen | Type | Grundkörper | Measurement Plate Shape | Quadratische Platte |
---|---|---|---|---|---|
Dry Cell Battery Compatible | Verfügbar | PC Connection Function | Nein (kann nicht verbunden werden) | Measurement Plate Dimensions D(mm) | 130 |
Measurement Plate Dimensions W(mm) | 132 | Printer Connection Function | Nein (kann nicht verbunden werden) | Dust-proof and waterproof function | Ohne |
Power Supply | AA Batteries x 4 (Sold Separately) or AC Adapter (AX-TB196 Sold Separately) | % Minimum Display(%) | 0.1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Capacity(g)
Minimum Display(g)
Capacity(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften