• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ATY Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ATY64
ATY124
ATY224
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(g)
PSC Full-auto Calibration Timer CAL One-Button Calibration Clock function ISO Print Interval Timer Function Specific Gravity Measurement (Option Required) Quantity measurement and unit conversion Analog Bar Display Packaging Quantity
(Units)
Power Supply Printer Connection Compatible Optional Items

971.93 €

5 Arbeitstage 62NoneNoneNoneNoneYes (Date and Time Are Not Output)NoneNot ApplicableAvailableNone1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

1,046.70 €

5 Arbeitstage 120NoneNoneNoneNoneYes (Date and Time Are Not Output)NoneNot ApplicableAvailableNone1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

1,121.46 €

5 Arbeitstage 220NoneNoneNoneNoneYes (Date and Time Are Not Output)NoneNot ApplicableAvailableNone1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main applications Weighing instrument Type Main Body Minimum Display(g) 0.0001
Measurement Plate Shape Round Countersunk Head Dry Cell Battery Compatible None PC output connection Yes (Options including a cable are required.)
Measurement Plate Dimensions (φ)(mm) 91 Printer Output Connection Yes (An optional component may be required as well as cable and others.) Dust-proof and waterproof function None
Built-In weight None Win direct connection function Yes (Requires a Separate Interface and Cable) Backlight None

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support