• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

AU Series

AU Series

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AUW120
AUW120D
AUW220
AUW220D
AUW320
AUX120
AUX220
AUX320
AUY120
AUY220
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(g)
Minimum Display
(g)
Built-In weight Backlight PSC Full-auto Calibration Timer CAL One-Button Calibration Clock function ISO Print Interval Timer Function Specific Gravity Measurement (Option Required) Quantity measurement and unit conversion Analog Bar Display Packaging Quantity
(Units)
Power Supply Printer Connection Compatible Optional Items

1,579.36 €

7 Arbeitstage 1200.0001AvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailablePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

2,134.91 €

7 Arbeitstage 42 ~ 1200.00001 ~ 0.0001AvailableNoneAvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailablePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

1,817.45 €

7 Arbeitstage 2200.0001AvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailablePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

2,214.28 €

7 Arbeitstage 82 ~ 2200.00001 ~ 0.0001AvailableNoneAvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailablePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

2,055.55 €

7 Arbeitstage 3200.0001AvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailableAvailablePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

1,182.53 €

7 Arbeitstage 1200.0001AvailableNoneAvailableNoneAvailableAvailableAvailableAvailablePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

1,341.26 €

7 Arbeitstage 2200.0001AvailableNoneAvailableNoneAvailableAvailableAvailableAvailablePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

1,579.36 €

7 Arbeitstage 3200.0001AvailableNoneAvailableNoneAvailableAvailableAvailableAvailablePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

1,103.17 €

5 Arbeitstage 1200.0001NoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNonePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

1,182.53 €

5 Arbeitstage 2200.0001NoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNonePossibleAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main applications Weighing instrument Type Main Body Measurement Plate Shape Round Countersunk Head
Dry Cell Battery Compatible None PC output connection Yes (Options including a cable are required.) Measurement Plate Dimensions (φ)(mm) 80
Printer Output Connection Yes (An optional component may be required as well as cable and others.) Dust-proof and waterproof function None Win direct connection function Yes (Requires a Separate Cable)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support