BL Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BL-2200H
BL-220H
BL-3200H
BL-3200S
BL-320H
BL-320S
BL-620S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(g)
Minimum Display
(g)
Measurement Plate Dimensions D
(mm)
Measurement Plate Dimensions W
(mm)
PSC Full-auto Calibration Timer CAL One-Button Calibration Clock function ISO Print Interval Timer Function Specific Gravity Measurement (Option Required) Quantity measurement and unit conversion Analog Bar Display Packaging Quantity
(Units)
Power Supply Printer Connection Compatible Optional Items

499.20 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 22000.01124160NoneNoneNoneNoneNoneNoneNot ApplicableAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

499.20 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2200.001100100NoneNoneNoneNoneNoneNoneNot ApplicableAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

554.75 €

5 Arbeitstage 32000.01124160NoneNoneNoneNoneNoneNoneNot ApplicableAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

396.02 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 32000.1124160NoneNoneNoneNoneNoneNoneNot ApplicableAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

554.75 €

5 Arbeitstage 3200.001100100NoneNoneNoneNoneNoneNoneNot ApplicableAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

396.02 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 3200.01100100NoneNoneNoneNoneNoneNoneNot ApplicableAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

435.71 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 6200.01124160NoneNoneNoneNoneNoneNoneNot ApplicableAvailableAvailable1AC Adapter (Standard Accessory)No Option Required

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main applications Weighing instrument Type Main Body Measurement Plate Shape Square Plate
Dry Cell Battery Compatible None PC output connection Yes (Options including a cable are required.) Printer Output Connection Yes (An optional component may be required as well as cable and others.)
Dust-proof and waterproof function None Built-In weight None Win direct connection function None
Backlight None

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

  • TXB Series
    TXB Series

    SHIMADZU

    Standardpreis 398.48 €

    Lieferzeit: 5 Arbeitstage

  • Gussgehäuse TB-64
    Gussgehäuse TB-64

    TEISHIN ELECTRIC

    Standardpreis 14.21 €

    Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Technischer Support