Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Resinoid-Raute ultradünne Schneide- / Schleifscheibe

Resinoid-Raute ultradünne Schneide- / Schleifscheibe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCD-D2
RCD-D4
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
MAXmin⁻¹
(Number Of Rotations)

136.11 €

1 6 Arbeitstage 1605900

205.54 €

1 6 Arbeitstage 2054500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach work material Kupferwerkstoff / Aluminium / Nichtmetall Abrasive material DIA
Particle Size(#) 140 Blade thickness(mm) 0.7 Internal Diameter(mm) 25.4
Features Cutting Capacity Emphasis Packaging Quantity(Sheets) 1

Technischer Support