Schleifscheibe Resibon „Super Ace“ für hohe Geschwindigkeit

Schleifscheibe Resibon „Super Ace“ für hohe Geschwindigkeit
A premium grade offset grindstone that can be used for materials ranging from stainless steel to casting, and demonstrates machining power tougher than that of zirconia offset as well as light workability. Its good bite allows it to shave well with a light touch, and its outstanding power in grinding level surfaces is clearly demonstrated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RSAK1806-24

Teilenummer
RSAK1806-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.36 €

25 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer Diameter(mm) 180 Internal Diameter(mm) 22.23 Thickness(mm) 6
Object to be ground Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl Particle Size(#) 24 Features Erhöhte Alterungsbeständigkeit
Hardness P Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 3
<3M> Incorporated Product <3M> Incorporated Product Features Excellent endurance for high speed Number Contained In A Packet(Sheets) 25
Manufacturer Product Code RSAK 3G180 X 6 X 22.23 24 P Note <3M> is a trademark of 3M.

Sie befinden sich auf der Seite für Schleifscheibe Resibon „Super Ace“ für hohe Geschwindigkeit, die Teilenummer ist RSAK1806-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RSAK1806-24.

Technischer Support